封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
AMC0336 的特性
- 线性输入电压范围:±1V
- 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
- 电源电压范围:
- 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.9mV(最大值)
- 温漂:6.5µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 高侧电源缺失检测
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 隔离等级:
- AMC0236:基础型隔离
- AMC0336:增强型隔离
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC0336 的说明
AMC0x36 是一款电隔离精密 ΔΣ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x36 的输出位流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可在 39kSPS 的采样率下实现 14.8 有效位分辨率或 89dB 的动态范围。
AMC0x36 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。