封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
AMC0311S 的特性
- 线性输入电压范围:0V 至 2.25V
- 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
- 电源电压范围:
- 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
- 固定增益:1V/V
- 单端输出
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±1mV(最大值)
- 温漂:±30µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.08%(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 隔离等级:
- AMC0211S:基础型隔离
- AMC0311S:增强型隔离
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- 可在工业温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC0311S 的说明
AMC0x11S 是一款精密的电隔离放大器,具有 2.25V 高阻抗输入、固定增益和单端输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x11S 输出与输入电压成正比的单端信号,固定增益为 1V/V。输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。施加到 REFIN 引脚的电压决定了 0V 输入端的输出电压。
AMC0x11S 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。