TIDA-010990

TIDA-010990

设计文件

概述

该参考设计采用双向隔离、多端口双有源电桥 (DAB) DC/DC 转换器,专为电池包 EIS 激励和有源电池包均衡而设计。该设计可以生成 0.04Hz 至 2000Hz 的正弦电流,峰值间振幅高达 10A。此外,该设计还支持恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式,可实现高效的主动电池包均衡。

特性
  • 具有简单的单相移 (SPS) 控制方案的双向双有源电桥
  • 用于 0.04Hz 至 2,000Hz 正弦电流闭环控制的 PI + PR 控制
  • 支持 SPI 和 CAN 通信
  • 支持高达 104 芯的电池组
  • 用于数字控制的 TMS320F28P55 控制器
  • 一个机架可以同时执行 APB 和 EIS,对另一个机架没有影响
输出电压选项 TIDA-010990.1
输入电压(最小值)(V) 57
输入电压(最大值)(V) 190
输出电压(标称值)(V) 172
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 860
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU158.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME95.ZIP (353 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME97.ZIP (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME96.ZIP (17713 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY5.ZIP (1420 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME94.ZIP (2180 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME93.ZIP (871 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

UCC27834 — 具有 8V UVLO 和高 dV/dt 耐受功能的 230V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC0311R — 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC23525 — 增强型 5A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

TMS320F28P550SG — 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

This reference design features a bidirectional isolated, multi-port dual active bridge (DAB) DC/DC converter designed for battery pack EIS excitation and active pack balancing.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010978 — 具有集成 EIS 的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计 TIDA-010990 — 电池包级电化学阻抗谱 (EIS) 激励参考设计

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

close
最新版本
版本: EIS-VERSION-01
发布日期: 2026-10-30

Code for EIS solution

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010978 — 具有集成 EIS 的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计 TIDA-010990 — 电池包级电化学阻抗谱 (EIS) 激励参考设计

发布信息

This code is for EIS solution

新增功能

  • This code is the first version for EIS solution
  • Including excitation source and BMU board

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有主动电池包平衡功能的电池包级电化学阻抗谱 (EIS) 激励 参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频