ADS122C14EVM-PDK

ADS122C14EVM-PDK

立即订购

概述

利用 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 评估模块 (EVM),用户可以评估具有串行外设接口 (SPI) 的 ADS122S14 和具有内部集成电路 (I2C) 接口的 ADS122C14 的功能。这些器件是精密的低功耗 8 通道 24 位 64kSPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有灵活的输入多路复用器和低噪声可编程增益放大器 (PGA)。该 EVM 套件包含 ADC 器件和用作 USB 转 PC 图形用户界面 (GUI) 通信桥的随附精密 ADC 主板 (PAMB),使计算机软件能够通过 USB 与 ADC 进行通信,从而进行数据采集、配置和数据分析。

特性
  • 具有 8 个独立可选输入的 ADS122S14 或 ADS122C14
  • 模拟电压 (AVDD) 和数字电压 (DVDD) 的宽电源范围
  • 多个电压基准选项:内部可编程 1.25V 或 2.5V 电压基准或由输入端子块提供的外部比例基准
  • 输入端子块有助于轻松测量多种类型的模拟温度或桥式传感器
  • 用于通信和配置的 SPI 或 I2C 接口
精密 ADC
ADS112C14 — 配有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 I²C 的八通道 16 位 64kSPS Δ-Σ ADC ADS122C14 — 配有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 I²C 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS122C14EVM-PDK-GUI — ADS122C14EVM-PDK GUI 安装程序

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 评估模块

ADS122C14EVM-PDK-GUI — ADS122C14EVM-PDK GUI 安装程序

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-9-22

Software installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 评估模块

发布信息

Initial Release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2
证书 ADS122C14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频