主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器
新

TPS92761-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 24 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 2 Features EEPROM, Fault Diagnostic, Integrated buck converter, PWM Dimming, Spread Spectrum, UART
Number of channels 24 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 2 Features EEPROM, Fault Diagnostic, Integrated buck converter, PWM Dimming, Spread Spectrum, UART
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 帮助 ISO26262 系统设计达到 ASIL B 级要求的文档
  • 24 个高精度恒定电流阱:
    • 20V 最大电压能力
    • 由电阻器设置的高达 90mA 的通道电流
    • 低压降:90mA 时为 400mV(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 6 位独立电流设置
    • 具有相移控制的 14 位独立 PWM 调光
    • 可编程转换率控制
  • 集成同步降压稳压器
    • 宽输入电压范围:5V 至 36V
    • 支持 400kHz 和 2.1MHz 开关频率
    • 扩频调频
    • 动态余量电压控制 (DHC)
  • UART 串行通信
    • 支持高达 2MHz 的时钟频率
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • 兼容 CAN 收发器
  • 内部 EEPROM
    • 失效防护默认设置
    • 客户校准数据
  • 多种故障诊断功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 帮助 ISO26262 系统设计达到 ASIL B 级要求的文档
  • 24 个高精度恒定电流阱:
    • 20V 最大电压能力
    • 由电阻器设置的高达 90mA 的通道电流
    • 低压降:90mA 时为 400mV(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 6 位独立电流设置
    • 具有相移控制的 14 位独立 PWM 调光
    • 可编程转换率控制
  • 集成同步降压稳压器
    • 宽输入电压范围:5V 至 36V
    • 支持 400kHz 和 2.1MHz 开关频率
    • 扩频调频
    • 动态余量电压控制 (DHC)
  • UART 串行通信
    • 支持高达 2MHz 的时钟频率
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • 兼容 CAN 收发器
  • 内部 EEPROM
    • 失效防护默认设置
    • 客户校准数据
  • 多种故障诊断功能

TPS92761-Q1 是一款 24 通道器件,具有集成同步降压稳压器和受保护的线性电流阱。该器件能够通过通道间精度小于 ±3.5% 的 LED 驱动高达 90mA 的电流。每个线性电流阱都可以通过一个 6 位电流设置值单独编程,并通过使用 14 位寄存器的脉宽调制 (PWM) 独立控制。通过在工作通道之间对均匀的相移 PWM 信号进行编程,可改善瞬态行为。

LED 可由使用 5V 至 36V 宽输入电压范围集成式同步降压稳压器生成的电压轨供电。降压稳压器实施了自适应关断时间电流模式控制功能,可支持低输入电压运行。该器件能够在 2.1MHz 开关频率下提供 2.68A 电流,在 400kHz 开关频率下提供 4A 电流,并具有快速瞬态响应。该器件实现了动态余量控制,可优化系统效率并降低热耗散。

TPS92761-Q1 具有一个内部振荡器,支持多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。具有多路复用输入的板载 ADC 可对所有 LED 通道以及 IC 内核温度和电源电压进行采样。

TPS92761-Q1 是一款 24 通道器件,具有集成同步降压稳压器和受保护的线性电流阱。该器件能够通过通道间精度小于 ±3.5% 的 LED 驱动高达 90mA 的电流。每个线性电流阱都可以通过一个 6 位电流设置值单独编程,并通过使用 14 位寄存器的脉宽调制 (PWM) 独立控制。通过在工作通道之间对均匀的相移 PWM 信号进行编程,可改善瞬态行为。

LED 可由使用 5V 至 36V 宽输入电压范围集成式同步降压稳压器生成的电压轨供电。降压稳压器实施了自适应关断时间电流模式控制功能,可支持低输入电压运行。该器件能够在 2.1MHz 开关频率下提供 2.68A 电流,在 400kHz 开关频率下提供 4A 电流,并具有快速瞬态响应。该器件实现了动态余量控制,可优化系统效率并降低热耗散。

TPS92761-Q1 具有一个内部振荡器,支持多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。具有多路复用输入的板载 ADC 可对所有 LED 通道以及 IC 内核温度和电源电压进行采样。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92761-Q1 具有 24 通道线性 LED 驱动器的汽车恒压降压驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92761EVM — TPS92761 评估模块

TPS92761-Q1 是一款 24 通道器件,集成了同步降压稳压器和受保护的线性电流阱。该器件能够通过 LED 提供高达 90mA 的驱动电流,通道间精度优于 ±3.5%。每个线性电流阱均可通过 6 位电流设定值单独编程,并利用 14 位寄存器通过脉冲宽度调制 (PWM) 独立控制。通过在运行通道之间编程统一的相移 PWM 信号,可改善瞬态行为。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

TPS9276X-CODE-EXAMPLE — Code examples for TPS9276x

Code examples for TPS9276x
支持的产品和硬件
设计工具

TPS9276X-DESIGN — TPS9276X design resources

TPS9276X design resources
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频