智能电子保险丝高侧开关

提升现代汽车区域架构的精度、效率和安全性

按类别浏览

我们具备 I2T 可配置性的智能电子保险丝高侧开关产品系列可实现精确诊断和快速响应,为区域控制及配电应用中的线束提供保护。TI 的电子保险丝高侧开关支持灵活的负载设置,能降低系统复杂性并减少硬件差异。数字接口支持无线更新,使这些器件成为软件定义车辆的核心构建块。

根据开关或接口需求查找适合的器件

相关类别


高侧开关


高侧开关控制器

构建更智能和更安全的汽车配电系统

checkmark

软件定义的保险丝

可配置的 I2T 能实现精准快速的故障保护,满足汽车区域的需求——在所有负载条件下提升安全性、效率及系统可靠性。

checkmark

提升能效

面对日益严苛的功耗限制,我们的智能电子保险丝高侧开关可降低功耗损耗,助力区域控制器实现更高能效。

checkmark

全面故障保护和精细化诊断

凭借数字接口、集成式 ADC 和故障日志,智能电子保险丝高侧开关可为预测性维护系统提供更精准数据,并在区域架构中实现集中故障管理。

checkmark

智能和可扩展的跨平台配电

我们的智能电子保险丝高侧开关提供可扩展保护、远程重新编程及增强可维护性 — 支持空中升级并简化跨区域车辆平台的设计流程。

技术资源

应用简报
应用简报
适用于区域控制器中配电应用且完全可通过软件配置的高侧开 关
深入了解我们适用于区域控制器配电应用的全软件可配置高侧开关。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
软件定义车辆加速推进汽车电子技术的未来发展 (Rev. B)
探索“软件定义汽车”如何加速推进汽车电子技术的未来发展。
document-pdfAcrobat PDF

与智能电子保险丝高侧开关相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

评估板
Smart-fuse motherboard

HSS-HCMOTHERBRDEVM 和相应的子卡(例如 HSS-2HCS10EVM)用于展示和评估德州仪器 (TI) 智能保险丝高侧开关产品系列的所有功能。主板旨在与多个不同子卡一起使用,从而可以将单个主机 EVM 用于具有不同导通电阻和功能的各种不同高侧开关。

子卡
Unpopulated daughtercard for smart-fuse switches
HSS-HCS-BLANKEVM 是设计用于与 HSS-HCMOTHERBRDEVM 配合使用的子卡。此子卡展示了我们的智能保险丝产品系列的功能。
评估板
适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

TPS4812Q1EVM 可对 TI 的 TPS4812-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4812-Q1 是一款 3.5V 至 95V 智能高侧控制器,包含两个具有单独控制输入的强大 2A 栅极驱动器,支持多种配置,包括低功耗路径模式以及自动负载唤醒选项。TPS4812-Q1 提供双向电流监测和基于可调节 I2t 的过流和短路保护,以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

TPS12S24F-Q1

具有低功耗模式、负载唤醒、I2T 和 SPI 的汽车级、80V、2 高侧开关控制器。

价格约为 (USD) 1ku | 2.395

TPS481HS04-Q1

具有 I2T 线保护、低 IQ 模式和 SPI 的汽车级 48V、4mΩ 智能高侧开关

价格约为 (USD) 1ku | 3.54

TPS2HCS05-Q1

Automotive, dual-channel 5mΩ smart high-side switch with I2T wire protection, low-Iq mode and SPI

价格约为 (USD) 1ku | 1.844