主页 电源管理 高侧开关和控制器 智能电子保险丝高侧开关
新

TPS12S24F-Q1

预发布

产品详情

FET External Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface SPI Features Adjustable current limit, Bidirectional, Current monitoring, Fault Diagnostic, I2T, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, SPI, Second Gate Drive, Short-circuit protection, UVLO Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
FET External Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface SPI Features Adjustable current limit, Bidirectional, Current monitoring, Fault Diagnostic, I2T, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, SPI, Second Gate Drive, Short-circuit protection, UVLO Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
UNKNOWN (RHB) 30 See data sheet

  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
  • 3.5V 至 70V 输入范围(绝对最大值为 80V)
  • 双通道 SPI 受控智能高侧开关控制器
  • 低功耗模式下低 IQ = 40µA
  • 双栅极驱动器:GATEx:0.5A 拉电流和 2A 灌电流
  • 集成式旁路开关,能够支持 780mA 持续负载电流

  • 具有 Limphome 模式的用户可编程 EEPROM
  • SPI 可配置模式,用于驱动电容负载
  • 使用可调节负载唤醒阈值从低功耗模式快速切换 (7.5µs) 到工作模式,带 FLT/WAKE 指示
  • 精确的模拟电流监测输出 (VIMONx):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 强大的集成式保护:
    • 可编程双向 I2T 线束保护

    • 可调节双向 SCP(短路)保护
    • 基于 NTC 的外部 FET 过热保护
    • 外部 FET 可调节 VDS 过压保护

    • 控制器过热警告
    • 针对低至 –65V 的反向电池事件的保护
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 可调节欠压锁定和过压保护
  • 可配置集成式 ADC 的数字检测输出来测量以下参数:
    • 双向负载电流检测
    • 输入和输出电源电压

    • 外部 FET 温度
    • 控制器温度

    • 外部 FET 漏源电压

  • 通过 SPI 接口提供故障诊断,并通过 FLT/WAKE 进行指示
    • 开路负载和电池短路或 FET 短路检测

  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
  • 3.5V 至 70V 输入范围(绝对最大值为 80V)
  • 双通道 SPI 受控智能高侧开关控制器
  • 低功耗模式下低 IQ = 40µA
  • 双栅极驱动器:GATEx:0.5A 拉电流和 2A 灌电流
  • 集成式旁路开关,能够支持 780mA 持续负载电流

  • 具有 Limphome 模式的用户可编程 EEPROM
  • SPI 可配置模式,用于驱动电容负载
  • 使用可调节负载唤醒阈值从低功耗模式快速切换 (7.5µs) 到工作模式,带 FLT/WAKE 指示
  • 精确的模拟电流监测输出 (VIMONx):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 强大的集成式保护:
    • 可编程双向 I2T 线束保护

    • 可调节双向 SCP(短路)保护
    • 基于 NTC 的外部 FET 过热保护
    • 外部 FET 可调节 VDS 过压保护

    • 控制器过热警告
    • 针对低至 –65V 的反向电池事件的保护
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 可调节欠压锁定和过压保护
  • 可配置集成式 ADC 的数字检测输出来测量以下参数:
    • 双向负载电流检测
    • 输入和输出电源电压

    • 外部 FET 温度
    • 控制器温度

    • 外部 FET 漏源电压

  • 通过 SPI 接口提供故障诊断,并通过 FLT/WAKE 进行指示
    • 开路负载和电池短路或 FET 短路检测

TPS12S24F-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能双路高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 70V 的宽工作电压范围,以及 80V 绝对最大额定值,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

它具有两个集成的栅极驱动器,具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATEx)。在低功耗模式下,集成的低功耗路径保持导通,主 FET 关断,IQ 为 35µA(典型值)。当负载电流超过可配置的负载唤醒阈值时,器件自动切换到主 FET (GATEx) 导通的工作模式,并将 FLT/WAKE 置为低电平以作为 MCU 的唤醒指示。此外,该器件还包括可通过 SPI 配置的各种电容充电模式。

诊断功能包括使用外部 RSNS 电阻器的数字双向电流,基于双向 I2T 的可调节过流和双向短路保护,以及可通过 SPI 串行接口读取的输出电压、输入电压、FET 温度、控制器温度和 FET VDS 检测数据,用于诊断外部 FET 和负载故障。

TPS12S24F-Q1 采用 30 引脚 VQFN 封装。

TPS12S24F-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能双路高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 70V 的宽工作电压范围,以及 80V 绝对最大额定值,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

它具有两个集成的栅极驱动器,具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATEx)。在低功耗模式下,集成的低功耗路径保持导通,主 FET 关断,IQ 为 35µA(典型值)。当负载电流超过可配置的负载唤醒阈值时,器件自动切换到主 FET (GATEx) 导通的工作模式,并将 FLT/WAKE 置为低电平以作为 MCU 的唤醒指示。此外,该器件还包括可通过 SPI 配置的各种电容充电模式。

诊断功能包括使用外部 RSNS 电阻器的数字双向电流,基于双向 I2T 的可调节过流和双向短路保护,以及可通过 SPI 串行接口读取的输出电压、输入电压、FET 温度、控制器温度和 FET VDS 检测数据,用于诊断外部 FET 和负载故障。

TPS12S24F-Q1 采用 30 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS12S24F-Q1 具有低功耗模式、负载唤醒、I2T、SPI 和诊断功能的 80V 低 IQ 汽车级双路高侧开关控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
产品概述 TPS12S24F-Q1:TI 旗能级高侧开关控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS12S24FQ1EVM — TPS12S24F-Q1 评估模块

TPS12SxxF EVM 展示并评估德州仪器 (TI) 智能保险丝高侧开关控制器产品系列的功能。该 EVM 设计用于支持 TPS12S13F、TPS12S23F、TPS12S14F 和 TPS12S24F 等各种型号,使得单个主机 EVM 可用于具有不同功能的多种高侧开关和控制器。

该 EVM 设计具有高度可配置性,但除了添加数据表中规定的 DNP 值和配置之外,其他更改必须先经过 TI 验证。极端修改可能不受支持,且性能无法验证。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

HSSC-SMART-GUI — Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers

This software allows the user to configure and monitor diagnostics for the TPS12SxxF evaluation module family. Device settings, diagnostics, and configuration can be read, changed, and manipulated via this software.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UNKNOWN (RHB) 30 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频