精密运算放大器 (Vos<1mV)

针对高精度系统进行了优化、品类丰富的创新运算放大器产品系列

parametric-filter查看所有产品
我们提供众多精密运算放大器产品系列,可满足汽车、工业、仪表和航天等各种应用的需求。我们的器件具有提供极低的偏移电压、漂移和超低噪声,可实现高分辨率测量。

按类别浏览

按参数规格进行选择

查找最适合您的设计需求的精密运算放大器

TLV2886
精密运算放大器 (Vos<1mV)

Dual, 36V, 5MHz, zero-drift, mux-friendly, cost-optimized CMOS precision operational amplifier

价格约为 (USD) 1ku | 0.419

OPA2486
精密运算放大器 (Vos<1mV)

双路、46V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型、成本优化型 CMOS 精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.269

OPA4488
精密运算放大器 (Vos<1mV)

具有多路复用器输入架构的 48V、14MHz、零漂移四通道运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.412

TLV4888
精密运算放大器 (Vos<1mV)

四通道、36V、14MHz 零漂移、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.629

OPA2596
精密运算放大器 (Vos<1mV)

双通道 85V 高速度功率比(100V/μs 至 400µA)精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.45

OPA4383
精密运算放大器 (Vos<1mV)

四通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.99

精密运算放大器技术

checkmark

零温漂技术

采用零漂移技术的放大器使用独特的自动校正技术来避免系统校准,并且没有 1/f 噪声,可实现超高增益的电路配置。

checkmark

e-Trim 封装级修整技术

组装后的多晶硅保险丝熔断修整技术可在不影响小型化的情况下实现长寿命和长期稳定性。

checkmark

双极 - 超 β 技术

降低输入偏置电流和电流漂移,从而更大限度地降低电流噪声密度。匹配良好的晶体管有助于实现非常低的失调电压。

checkmark

JFET 电介质隔离技术

电介质隔离有助于降低寄生电容和减少泄漏,因此与非介电隔离 JFET 的结电容相比,可提供更好的电压系数。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 
面向模拟工程师的在线课堂,提供 40 多个实践培训和实验室视频 
白皮书
白皮书
运算放大器失调电压和偏置电流限制
如何计算与输入失调电压和输入偏置电流相关的误差。本文档还介绍了运算放大器技术中失调电压和偏置电流的影响。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书(需要注册) 
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

多参数患者监护
使用我们的超低功耗和低失调器件进行设计,从而提高患者监护性能。
电池测试设备
使用低温漂器件在整个工业温度范围内改进您的电池测试解决方案。
光学模块
借助业界超小的精密器件,在光学模块设计中优先考虑布板空间和信号精度。
混合动力、电动和动力总成系统
利用我们符合汽车标准的精密器件产品系列,为 HEV 和 EV 设计出兼具准确性与安全性的方案。
模拟输入模块
使用低失调电压和低噪声器件优化模拟输入模块设计的前端。
半导体测试设备
利用我们的各种精密功率放大器改进您的半导体测试解决方案。

使用我们的超低功耗和低失调器件进行设计,从而提高患者监护性能。

我们的精密放大器可实现高精度测量,以满足您的多参数患者监护要求。我们的小型封装和超低功耗放大器可为新兴的便携式监控领域提供解决方案。

  • 请观看视频,获取便携式监控指南和器件建议(请参阅 OPA391)。
  • 使用高 CMRR 精密放大器设计右腿驱动电路,以抑制电力线噪声(请参阅 OPA2328)。
  • 通过使用超低偏置电流放大器进行输入缓冲来连接高阻抗电极(请参阅 OPA392)。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010005 – 可通过软件配置的心脏起搏器检测模块参考设计
  • TIDA-010043 – 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
产品
  • OPA2328 – 50μV 失调电压、40MHz 宽带宽、RRIO、双通道精密 CMOS 运算放大器
  • OPA392 – 单通道、低失调电压 (10μV)、低噪声 (4.4nV/rtHz @10kHz) 飞安级偏置电流 e-trim™ 运算放大器
  • OPA391 – 具有高速功率比的微功耗、单通道、高精度、低偏置电流 RRIO 运算放大器

使用低温漂器件在整个工业温度范围内改进您的电池测试解决方案。

我们的精密放大器和参考设计可帮助您创建针对成本和性能进行优化的电池测试设备。我们的超低漂移和低失调器件可降低系统误差,并确保在宽温度范围内实现高精度。

  • 优化控制环路电路的响应时间。使用用于 DAC 输出的精密缓冲器改善电池化成和测试吞吐量(请参阅采用支持多路复用器的技术的 OPA2145)。
  • 使用低失调电压和低温漂精密放大器提高电压和电流控制环路精度,而不会影响效率或速度(请参阅 OPA205 和 TLV07)。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01040 – 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
  • TIDA-010086 – 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计
产品
  • OPA205 – 具有低输入辅助电源电流和低噪声的单路轨到轨、双极精密 e-trim™ 运算放大器
  • TLV07 – 36V、低噪声、轨到轨输出、精密运算放大器
  • OPA2145 – 双通道、5.5MHz、高压摆率、低噪声、低功耗、RRO 精密 JFET 运算放大器

借助业界超小的精密器件,在光学模块设计中优先考虑布板空间和信号精度。

我们提供业界超小的精密放大器封装选项,可满足您的光学模块设计要求。我们的精密放大器提供超低输入失调电压和偏置电流,可在高增益级保持信号精度。

  • 使用分流电阻器进行电流监控需要低失调精密放大器(请参阅 OPA2376 和 OPA2392 WCSP)。
  • 我们的高输出驱动精密放大器支持激光偏置解决方案(请参阅 OPA2333P)。
  • 使用我们的低输入偏置电流放大器的跨阻放大器替代产品(请参阅具有集成开关的 OPA3s328 和 OPA2328)。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01525 – 8 通道 16 位 200mA 电流输出 DAC 参考设计
产品
  • OPA2392 – 双通道、低失调电压 (10μV)、低噪声 (4.4nV/rtHz @10kHz) 飞安级偏置电流 e-trim™ 运算放大器
  • OPA2328 – 50μV 失调电压、40MHz 宽带宽、RRIO、双通道精密 CMOS 运算放大器
  • OPA3S328 – 带集成增益开关的高速 (40MHz) 高精度 (60µV) 低噪声运算放大器

利用我们符合汽车标准的精密器件产品系列,为 HEV 和 EV 设计出兼具准确性与安全性的方案。

我们的精密放大器可更大限度地减少混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 中的误差。借助低失调运算放大器、高共模抑制比仪表放大器和高输出电流功率放大器,满足您的设计需求。

优势:

  • 零漂移放大器可实现精确的电池测量和温度读取,并配备快速响应的安全互锁装置。
  • 我们的旋转变压器驱动器具有用于位置检测的内置保护功能。
  • TI 功能安全型器件可帮助您达到汽车安全完整性等级要求。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
  • TIDA-03050 – 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计
  • TIDA-020018 – 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计
产品
  • ALM2403-Q1 – 适用于旋转变压器应用且具有低失真的汽车类双通道高压功率运算放大器
  • OPA2388-Q1 – 符合汽车标准的双路、宽带宽、零温漂、零交叉精密放大器
  • INA333-Q1 – 汽车类低功耗零漂移精密仪表放大器

使用低失调电压和低噪声器件优化模拟输入模块设计的前端。

精密放大器允许在模拟输入模块的前端进行高度精确的信号调节。我们的精密放大器具有低噪声、低漂移和低功耗选项,可在各种模拟输入模块设计中实现高性能。

  • 模拟前端需要低失调电压和低漂移放大器来保持高精度(请参阅 OPA2387)。
  • 使用集成输入过压保护放大器(最大 ±60V)进行输入缓冲可避免由外部保护方案引起的错误(请参阅 OPA2206)。
  • 通常需要低噪声放大器来保持高分辨率和信噪比(请参阅 OPA182)。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00764 – 8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计
  • TIPD164 – 适用于工业输出和温度传感器的模拟输入模块参考设计
产品
  • OPA2387 – 超高精度、零温漂、低输入偏置电流运算放大器
  • OPA2206 – 具有 e-trim™ 和超 β 输入晶体管的 OVP ±40V、低功耗、低噪声精密放大器
  • OPA182 – 高精度 36V、5MHz、单路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型放大器

利用我们的各种精密功率放大器改进您的半导体测试解决方案。

我们的精密放大器可帮助您实现高精度半导体测试解决方案。我们提供广泛的宽电源电压、高带宽和低温漂精密放大器供您选择,可实现精确测量。

  • 采用我们的功率放大器的 DUT 激励电路(请参阅 OPA462和 OPA593)可实现宽电源电压运行(8V 至 180V)、高带宽(高达 18MHz)和高输出电流(典型值 200mA)。
  • 由于我们的功率放大器具有低噪声(1kHz 时为 2.2nV/Hz)和低失调电压漂移(最大 35µV),因此电压/电流测量非常准确(请参阅 OPA2210)。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01055 – 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计
产品
  • OPA593 – 85V、100µV、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA) 精密运算放大器
  • OPA2210 – 超低噪声 (2.2nV/√Hz)、超 β (0.3nA)、高精度(5µV、0.1µV/°C)、36V、双路运算放大器
  • OPA462 – 180V、高带宽 (6.5MHz)、高压摆率 (25V/µs)、单位增益稳定运算放大器

设计和开发资源

评估板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)