OPA2486
- 宽工作电源电压范围:4.5V 至 48V
- 零漂移精度:
- 输入失调电压:5µV,最大值
- 输入失调电压温漂:0.025µV/°C(最大值)
- 高 PSRR:144dB(最小值)
- 高 CMRR:144dB(最小值)
- 交流性能:
- 增益带宽:5.6MHz
- 压摆率:15V/µs
- 低噪声:9.2nV/√Hz
- 接近零的闪烁噪声:0.3µVPP
- 负电源轨输入,轨到轨输出
- 低静态电流:650µA,最大值
- 温度:-40°C 至 +125°C
OPA486、OPA2486 和 OPA4486 (OPAx486) 是 48V、低噪声、宽带宽、低功耗、零漂移运算放大器 (op amp)。OPAx486 是许多业界通用放大器的引脚兼容替代产品,能充分发挥更高工作电压带来的性能优势。48V 工作电压和 60V 绝对最大电源电压额定值可实现稳健的电路设计。
这些运算放大器在宽温度范围内具有 5µV 的偏移电压(最大值)和 0.025µV/°C 的输入偏移电压漂移(最大值)。OPAx486 还提供共模和电源抑制,可在各种工作条件下实现高精度测量。
这些器件专为直流和交流应用而设计,具有接近零的闪烁噪声、极低的宽带噪声、宽带宽和高压摆率。交流性能通过 650µA(最大值)的较低静态电流实现,用于维持系统功率预算限制。
OPAx486 兼具出色的交流与直流性能,因此非常适合各种高精度终端设备,例如模拟输入模块、电池测试仪、精密仪表和过程控制。该系列器件配备专有的多路复用器友好型输入架构,可提升多通道、多路复用应用的性能。
OPAx486 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于大多数空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有多路复用友好型输入的 OPAx486 48V 零漂移、低功耗、低噪声运算放大 器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-29 | |
| 应用简报 | Op Amps For Better Rack Power In Data Centers | PDF | HTML | 2026-11-3 | |||
| 白皮书 | 优化斩波放大器精度 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-6-30 | |
| 应用简报 | 失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™ 和斩波器 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024-12-18 | |
| 应用简报 | 多路复用器友好型精密运算放大器 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-3-27 | ||
| 应用简报 | 零漂移放大器:特性和优势 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | 2021-5-25 | ||
| 应用简报 | 使用零偏移、耐电磁干扰、精密放大器最大程度降低体重秤错误 (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-12-8 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。