OPA4488

正在供货

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 48 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0075 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 48 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0075 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • 电源电压范围:4.5V 至 48V
  • 高直流精度
    • 零温漂:0.025µV/°C(最大值)
    • 低失调电压:7.5µV,最大值
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 出色的交流性能:
    • 增益带宽:14MHz
    • 压摆率:40V/µs
    • 低宽带噪声:7.5nV/√Hz
    • 接近零的闪烁噪声:180nVPP
  • 输入包括负电源轨
  • 低静态电流:1.5mA
  • 热关断
  • 闩锁效应保护
  • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 电源电压范围:4.5V 至 48V
  • 高直流精度
    • 零温漂:0.025µV/°C(最大值)
    • 低失调电压:7.5µV,最大值
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 出色的交流性能:
    • 增益带宽:14MHz
    • 压摆率:40V/µs
    • 低宽带噪声:7.5nV/√Hz
    • 接近零的闪烁噪声:180nVPP
  • 输入包括负电源轨
  • 低静态电流:1.5mA
  • 热关断
  • 闩锁效应保护
  • 温度:-40°C 至 +125°C

OPA488、OPA2488 和 OPA4488 (OPAx488) 是 48V 宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器 (op amp)。OPAx488 是许多业界通用放大器的引脚兼容替代产品,能充分发挥更高工作电压带来的性能优势。48V 工作电压和 60V 绝对最大值可实现稳健的电路设计。

这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 7.5µV 的偏移电压(最大值)和 0.025µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。OPAx488 具有非常短的趋稳时间,这部分归功于其宽增益带宽和极高的压摆率。通过专有的 MUX 友好型输入架构,可在多通道系统中进一步缩短趋稳时间。

OPAx488 同时具有高精度、快速趋稳和低噪声的优势,因此成为各种应用(包括信号测量、精密仪表和数据采集)的理想选择。

OPAx488 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

OPA488、OPA2488 和 OPA4488 (OPAx488) 是 48V 宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器 (op amp)。OPAx488 是许多业界通用放大器的引脚兼容替代产品,能充分发挥更高工作电压带来的性能优势。48V 工作电压和 60V 绝对最大值可实现稳健的电路设计。

这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 7.5µV 的偏移电压(最大值)和 0.025µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。OPAx488 具有非常短的趋稳时间,这部分归功于其宽增益带宽和极高的压摆率。通过专有的 MUX 友好型输入架构,可在多通道系统中进一步缩短趋稳时间。

OPAx488 同时具有高精度、快速趋稳和低噪声的优势,因此成为各种应用(包括信号测量、精密仪表和数据采集)的理想选择。

OPAx488 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA488, OPA2488 and OPA4488 PSpice Model

SBOMCT2.ZIP (47 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA488, OPA2488 and OPA4488 SPICE Model

SBOMCT3.ZIP (4 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA488, OPA2488 and OPA4488 TINA-TI Reference Design

SBOMCT5 (36 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA488, OPA2488 and OPA4488 TINA-TI SPICE Model

SBOMCT4.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频