新

OPA2596

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 15 GBW (typ) (MHz) 2.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.425 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.9 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 15 GBW (typ) (MHz) 2.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.425 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.9 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 高压摆率:100V/µs
  • 低功耗:420µA
  • 宽电源电压范围:
    • ±4V 至 ±42.5V
    • 8V 至 85V
  • 多路复用器友好型输入
  • 低于负电源轨的输入
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:3.75MHz
  • 低噪声:12.8nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:5pA
  • 低输入失调电压:±1mV
  • 输出电流驱动:±30mA
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 业界通用小型封装:
    • D(8 引脚 SOIC)
    • DBV(5 引脚 SOT-23)
    • DGK(8 引脚 VSSOP)
  • 高压摆率:100V/µs
  • 低功耗:420µA
  • 宽电源电压范围:
    • ±4V 至 ±42.5V
    • 8V 至 85V
  • 多路复用器友好型输入
  • 低于负电源轨的输入
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:3.75MHz
  • 低噪声:12.8nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:5pA
  • 低输入失调电压:±1mV
  • 输出电流驱动:±30mA
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 业界通用小型封装:
    • D(8 引脚 SOIC)
    • DBV(5 引脚 SOT-23)
    • DGK(8 引脚 VSSOP)

OPA596 和 OPA2596 (OPAx596) 是高电压 (85V)、高压摆率 (100V/µs)、微功耗 (420µA)、单位增益稳定运算放大器。

OPAx596 通过高增益配置提高系统的输出电压,可实现下一代高压系统(例如半导体测试中的输出负载驱动器以及数字电源)。低功耗和业界通用小型封装使该器件可用于尺寸受限的高密度系统,同时降低系统的热管理要求。

凭借专有设计技术,OPAx596 能够实现非常高的压摆率,同时功耗极低,可改善大信号稳定时间并更大限度地提高有效大信号带宽。与多路复用应用中的传统输入相比,这些器件还提供多路复用器友好型输入,可实现较大的差分电压(高达 85V)并有助于改善稳定行为。

OPAx596 采用业界通用封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

OPA596 和 OPA2596 (OPAx596) 是高电压 (85V)、高压摆率 (100V/µs)、微功耗 (420µA)、单位增益稳定运算放大器。

OPAx596 通过高增益配置提高系统的输出电压,可实现下一代高压系统(例如半导体测试中的输出负载驱动器以及数字电源)。低功耗和业界通用小型封装使该器件可用于尺寸受限的高密度系统,同时降低系统的热管理要求。

凭借专有设计技术,OPAx596 能够实现非常高的压摆率,同时功耗极低,可改善大信号稳定时间并更大限度地提高有效大信号带宽。与多路复用应用中的传统输入相比,这些器件还提供多路复用器友好型输入,可实现较大的差分电压(高达 85V)并有助于改善稳定行为。

OPAx596 采用业界通用封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 OPA2591 预发布 双通道 85V 高速度功率比(100V/μs 至 450µA)精密(100µV 偏移)放大器 Higher precision variant with lower offset voltage (0.1mV) and offset voltage drift (0.3µV/°C)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx596 具有多路复用器友好型输入的高电压 (85V)、低功耗 (420μA)、高压摆率 (100V/μs) 功率放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2026-1-2
应用简报 用 OPA596 偏置 APD PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA591 and OP596 TINA-TI Reference Design (Improved Howland Current Pump)

SBOMCV6.ZIP (65 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx596 Generic SPICE Model

SBOMCK7.ZIP (2 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx596 PSpice Model

SBOMCK8.ZIP (73 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx596 TINA-TI Reference Circuit

SBOMCK9 (56 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx596 TINA-TI SPICE Model

SBOMCK6.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频