ZHCSBQ4B September 2013 – September 2014 SN65LVDS822
PRODUCTION DATA.
SN65LVDS822 是一种高级 Flatlink™ 低压差分信号 (LVDS) 接收器,采用现代化 CMOS 工艺。 该器件具有几个独特的功能,其中包括 3 个可选 CMOS 输出转换率,1.8V 至 3.3V 的 CMOS 输出电压支持,一个引脚分配交换选项,集成差分端接(可配置),一个自动低功耗模式和 4:27 和 2:27 解串化模式。 它与诸如 SN75LVDS83B、SN65LVDS93A 的 TI FlatLink™ 发送器以及符合 TIA/EIA 644-A 标准的标准工业用 LVDS 发送器兼容。
SN65LVDS822 特有一个自动低功耗待机模式,当 LVDS 时钟被禁用时激活。 此器件在将低压施加到引脚 SHTDN# 上时进入一个平均低功耗关断模式。
SN65LVDS822 采用 48 引脚 7mm x 7mm 塑料四方扁平无引线 (QFN) 封装,封装的焊球间距为 0.5mm,并且可在 –40°C 至 85°C 的工业环境温度范围内使用。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65LVDS822 | VQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |