ZHDA102
March 2026
MSPM0G3519
1
摘要
商标
1
简介
2
空闲低电平状态:PWM 输出通道低电平状态配置
3
非对称 PWM:具有相移控制功能的双路同步 PWM 生成
3.1
使用相位加载功能
3.1.1
主要计时器(主计时器)的配置
3.1.2
辅助计时器的配置
3.1.3
交叉触发功能的实现
3.2
使用辅助捕获/比较通道
4
位操作 (Bit-Banging) 仿真:基于软件的通信协议实现
4.1
使用 TIMA 仿真 UART Rx
4.2
使用 TIMA 仿真 UART Tx
5
基于反馈的 PWM 生成
5.1
基于反馈的 PWM 信号复制
5.2
使用输入基准生成延迟的 PWM 信号
6
延迟计时器启动:具有可配置延迟的同步计时器实例启动
7
基于硬件事件停止正在运行的计时器
8
动态 PWM 更新:占空比和时间周期调整
8.1
影子加载和影子比较功能
8.2
使用 DMA 生成任意信号
9
总结
10
参考资料
Application Note
MSPM0 中的高级计时器技术
下载最新的英语版本