ZHDA102 March   2026 MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 空闲低电平状态:PWM 输出通道低电平状态配置
  6. 3 非对称 PWM:具有相移控制功能的双路同步 PWM 生成
    1. 3.1 使用相位加载功能
      1. 3.1.1 主要计时器(主计时器)的配置
      2. 3.1.2 辅助计时器的配置
      3. 3.1.3 交叉触发功能的实现
    2. 3.2 使用辅助捕获/比较通道
  7. 4 位操作 (Bit-Banging) 仿真:基于软件的通信协议实现
    1. 4.1 使用 TIMA 仿真 UART Rx
    2. 4.2 使用 TIMA 仿真 UART Tx
  8. 5 基于反馈的 PWM 生成
    1. 5.1 基于反馈的 PWM 信号复制
    2. 5.2 使用输入基准生成延迟的 PWM 信号
  9. 6 延迟计时器启动:具有可配置延迟的同步计时器实例启动
  10. 7 基于硬件事件停止正在运行的计时器
  11. 8 动态 PWM 更新:占空比和时间周期调整
    1. 8.1 影子加载和影子比较功能
    2. 8.2 使用 DMA 生成任意信号
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

摘要

MSPM0 器件中的高级计时器 (TIMA) 外设旨在满足现代嵌入式应用的需求。本应用手册探讨了高级计时器模块的多方面功能。它深入研究了这些模块在各种场景中的应用,范围从基于软件的位操作通信协议到复杂的反馈控制 PWM 系统。通过利用输入捕获、PWM 输出等功能以及与 ADC 和比较器等模拟外设同步,开发人员可实现响应迅速且高效的控制环路。通过详细的示例和用例分析,本手册演示了高级计时器架构如何助力开发高级嵌入式解决方案、自适应电源调节以及实时信号处理。本文提供的见解旨在帮助工程师充分发挥计时器外设的全部潜力,以实现创新的应用设计。本应用手册中详细介绍的工程配套资料可从 MSPM0 中的高级计时器技术下载。