ZHDA088
March 2026
TXE8116-Q1
,
TXE8124-Q1
1
摘要
商标
1
基于 SPI 的 GPIO 扩展器简介
2
为什么选择 SPI GPIO 扩展器?
2.1
SPI GPIO 扩展器对比分立式方法
2.2
SPI GPIO 扩展器对比 I²C GPIO 扩展器
3
采用 SPI GPIO 扩展器的应用示例
3.1
区域控制模块
3.2
信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
3.3
汽车车身控制模块
3.4
音频及外设监控
4
总结
5
参考资料
Application Note
采用 TXE8116-Q1、TXE8124-Q1 及 TXE8148-Q1 且适用于现代汽车 ECU 设计的可扩展 16-48 位 GPIO 扩展器
下载最新的英语版本