ZHDA088 March   2026 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1基于 SPI 的 GPIO 扩展器简介
  5. 2为什么选择 SPI GPIO 扩展器?
    1. 2.1 SPI GPIO 扩展器对比分立式方法
    2. 2.2 SPI GPIO 扩展器对比 I²C GPIO 扩展器
  6. 3采用 SPI GPIO 扩展器的应用示例
    1. 3.1 区域控制模块
    2. 3.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 3.3 汽车车身控制模块
    4. 3.4 音频及外设监控
  7. 4总结
  8. 5参考资料

音频及外设监控

在汽车音频放大器 系统中,需要使用 GPIO 来实现编解码器、放大器和 DSP 的使能、静音、故障监控及模式选择。如图 3-4 所示,这些功能受益于基于 SPI 的确定性且可靠的 GPIO 控制。

重要设计注意事项

  • 将低速 GPIO 控制同高速音频数据路径分开。
  • 验证静音和启用时序是否能满足音频子系统要求。
  • 在上电期间验证 GPIO 默认状态。
  • 将 GPIO 控制同音频电源时序相协调。
 用于汽车音频及外设监控的 GPIO 扩展方框图图 3-4 用于汽车音频及外设监控的 GPIO 扩展方框图