ZHDA088 March   2026 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1基于 SPI 的 GPIO 扩展器简介
  5. 2为什么选择 SPI GPIO 扩展器?
    1. 2.1 SPI GPIO 扩展器对比分立式方法
    2. 2.2 SPI GPIO 扩展器对比 I²C GPIO 扩展器
  6. 3采用 SPI GPIO 扩展器的应用示例
    1. 3.1 区域控制模块
    2. 3.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 3.3 汽车车身控制模块
    4. 3.4 音频及外设监控
  7. 4总结
  8. 5参考资料

基于 SPI 的 GPIO 扩展器简介

现代汽车 ECU 必须支持越来越多的数字输入和输出,同时满足对可靠性、延迟及可扩展性的严格要求。随着 I/O 要求的提高,基于直接 MCU GPIO 或分立式扩展逻辑的传统方法变得效率低下,这是因为元件数量较高,导致布板空间使用效率低下以及软件复杂性增加。

基于 SPI 的 GPIO 扩展器通过在更高带宽的接口上集中 GPIO 管理,来提供结构化和确定性替代方案。TXE8116-Q1、TXE8124-Q1 和 TXE8148-Q1 是符合 AEC-Q100 标准的 16 位、24 位和 48 位 GPIO 扩展器,用于四线 SPI 协议,支持高达 10MHz 和 1.65V 至 5.5V 的运行,同时启用可配置的数字输入和输出功能以及可编程开漏/推挽输出、集成上拉电阻器、干扰寄存器、安全上拉/下拉电阻器、干扰模式总线保持功能可简化系统设计。

典型汽车应用包括:

  • 车身控制模块
  • 区域控制器
  • 信息娱乐系统或驾驶员辅助外设控制