ZHDA088 March   2026 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1基于 SPI 的 GPIO 扩展器简介
  5. 2为什么选择 SPI GPIO 扩展器?
    1. 2.1 SPI GPIO 扩展器对比分立式方法
    2. 2.2 SPI GPIO 扩展器对比 I²C GPIO 扩展器
  6. 3采用 SPI GPIO 扩展器的应用示例
    1. 3.1 区域控制模块
    2. 3.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 3.3 汽车车身控制模块
    4. 3.4 音频及外设监控
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

现代汽车 ECU 需要可扩展的确定性 GPIO 扩展,以满足车身、区域、信息娱乐和 ADAS 系统日益增长的数字控制和监控需求。基于高引脚数 MCU 或分立式逻辑的传统方法会增加电路板复杂性、布线拥塞和软件开销,而在延迟敏感型应用中,基于 I²C 的扩展器可能会受到带宽和总线负载的限制。TXE8116-Q1、TXE8124-Q1 和 TXE8148-Q1 汽车 SPI GPIO 扩展器为 16 位至 48 位 GPIO 扩展提供紧凑的高性能设计。通过高达 10MHz 的高速 SPI 接口,这些器件可实现低延迟、确定性通信以及中断驱动操作,同时集成了可编程 I/O 配置、干扰滤波和失效防护功能等关键特性,从而简化系统设计并提高稳健性。TXE 系列支持 SPI 菊花链和灵活的配置,可在不增加 MCU 引脚数的情况下实现可扩展和模块化 I/O 扩展,从而支持在不断发展的区域和软件定义车辆架构中重复使用平台。

通过从主机处理器卸载低速控制和监控功能,这些器件有助于降低系统成本,更大限度地降低设计复杂性并提高各种汽车应用的总体 ECU 效率。总体而言,TXE81xx-Q1 系列提供了一种可扩展、低 BOM 和软件高效的 GPIO 扩展解决方案,可为下一代汽车系统实现可靠、高密度的 I/O 集成。