ZHCUAO2A September 2021 – November 2022 TPSM82864A , TPSM82866A
TPSM8286xAA0xEVM 有助于评估 TPSM82864AA0SRDJR 和 TPSM82866AA0SRDJR 4A 和 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块(具有 DCS-Control,采用 3.5mm × 4mm x 1.4mm 超模压塑料 QFN 封装),以及 TPSM82864AA0HRDMR 和 TPSM82866AA0HRDMR 4A 和 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块(具有 DCS-Control,采用 3.5mm × 4mm x 1.8mm 超模压塑料 QFN 封装)。EVM 提供 1.2V 输出电压,输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,精度为 1%。TPSM82864A 和 TPSM82866A 是适用于以下应用的高效小型解决方案: