ZHCUAO2A September   2021  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 前馈电容器
      3. 1.2.3 VSET/MODE 电阻器
      4. 1.2.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 输入/输出连接器和跳线说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

引言

TPSM82866AA0SRDJR 和 TPSM82864AA0SRDJR 是同步降压转换器电源模块,采用高度为 1.4mm 的小型 3.5mm × 4mm 超模压 QFN 封装。TPSM82866AA0HRDMR 和 TPSM82864AA0HRDMR 是同步降压转换器电源模块,采用高度为 1.8mm 的小型 3.5mm × 4mm 超模压 QFN 封装。此系列中的四种不同器件支持 4A 或 6A 输出电流。