ZHCUAO2A September   2021  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 前馈电容器
      3. 1.2.3 VSET/MODE 电阻器
      4. 1.2.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 输入/输出连接器和跳线说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

物料清单

表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPSM8286xAA0xEVM 物料清单
数量 代号 说明 尺寸 器件型号 制造商
-001 -002 -003 -004
1 1 1 1 C1 22µF 电容、陶瓷、6.3V、±20%、X7R 0805 GRM21BZ70J226ME44L Murata(村田)
1 1 1 1 C2 47µF 电容、陶瓷、6.3V、±20%、X6S 0805 JMK212BC6476MG-T Taiyo Yuden
1 1 1 1 C3 47µF 电容、陶瓷、10V、±20%、X7R 1210 LMK325B7476MM-PR Taiyo Yuden(太阳诱电)

4

4

4

4

R1、R2、R3、R5 100kΩ 电阻,100kΩ,1%,0.1W 0603 Std

Std

1 0 0 0 U1 3.5mm × 4mm TPSM82866AA0SRDJR 德州仪器 (TI)
0 1 0 0 U1 3.5mm × 4mm TPSM82864AA0SRDJR 德州仪器 (TI)
0 0 1 0 U1(1) 3.5mm × 4mm TPSM82866AA0HRDMR 德州仪器 (TI)
0 0 0 1 U1(1) 3.5mm × 4mm TPSM82864AA0HRDMR 德州仪器 (TI)
这些 U1 器件可能不包含正确的顶部标记。它们仍是经过全面测试能正常运行的器件。