ZHCUAO2A September   2021  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 前馈电容器
      3. 1.2.3 VSET/MODE 电阻器
      4. 1.2.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 输入/输出连接器和跳线说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

VSET/MODE 电阻器

R4 选择 MODE 设置(PSM 或 FPWM)和输出电压设置配置。使用 VSET 配置来设置输出电压时,请短接 R1 并去除 R2。有关各种设置的详细信息,请参阅 TPSM8286x 4A 和 6A 高效降压转换器 QFN 电源模块数据表。