ZHCUAO2A September   2021  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 前馈电容器
      3. 1.2.3 VSET/MODE 电阻器
      4. 1.2.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 输入/输出连接器和跳线说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

环路响应测量

可通过略微改变电路来测量环路响应。首先,在 PCB 背面 R6 处的垫片上安装一个 10Ω 电阻器。将这些电阻器垫隔开以能够安装 0603 大小的电阻器。接下来,切断靠近 R1 的通孔和 VOUT 平面之间顶层的一小段迹线。图 1-1 展示了此更改。完成这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰-峰值幅度)通过所添加的 10Ω 电阻器注入控制环路。图 4-3 展示了此测试的结果。

GUID-20210901-SS0I-K28H-BVMV-WQMWJWCSFGLB-low.png图 1-1 环路响应测量更改