ZHCUAO2A September 2021 – November 2022
| J1 – VIN/GND | 从 EVM 输入电源输入和返回连接。 此连接器支持超过 3A 的电流,并接受高达 16 AWG 导线。 |
| J2 – VOUT/GND | 从 EVM 到负载的输入和返回连接。 此连接器支持超过 3A 的电流,并接受高达 16 AWG 导线。 |
| J3 – PG/GND | 该接头的引脚 2 为 PG 输出,引脚 1 接地。 |
| J4、引脚 1 和引脚 2 – VIN | EVM 的输入与输入电源的正极连接 请勿用于高于 3A 的电流。 |
| J4、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| J4、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 请勿用于高于 3A 的电流。 |
| J5、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 输出电压连接 请勿用于高于 3A 的电流。 |
| J5、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压感测连接。测量此处的输出电压。 |
| J5、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接 请勿用于高于 3A 的电流。 |
| JP1 – EN | EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启模块。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断模块。 |
| JP2 – PG 上拉电压 | PG 引脚上拉电压跳线。将提供的跳线置于 JP2 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 VOUT。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上提供不同的电压,从而将 PG 引脚上拉到不同的电平。 外部施加电压必须低于 6 V。 |
| JP3 – VSET/MODE | VSET/MODE 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 PWM 和 VSET/MODE 以在强制 PWM 模式下运行 IC。使跳线穿过 PFM/PWM 和 VSET/MODE 以在自动 PFM/PWM 模式下运行 IC。移除跳线,从而使用由 R4 设置的固定输出电压来操作 IC。 对于固定输出电压配置,必须安装 R4,移除 R2,并短接 R1。 |