ZHCUAE4A September   2020  – October 2022 ISO1640

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3隔离式 I2C 收发器的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

摘要

本用户指南介绍了适用于 TI 的 ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 收发器的 ISO1640DEVM 评估模块 (EVM)。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,以便快速开发和分析使用 TI ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 器件(采用 8 引脚 D 封装和 16 引脚 DW 封装)的数据传输系统。