ZHCUAE4A September 2020 – October 2022
表 5-1 列出了 ISO1640DEVM 的物料清单 (BOM)。
| 项目 | 数量 | 标识符 | 说明 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | C3、C4、C5、C6 | 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 | TDK | C1608X7R1E104K080AA |
| 2 | 4 | R1、R2、R3、R4 | 电阻,4.75k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | Panasonic | ERJ-6ENF4751V |
| 3 | 2 | P1、P2 | 插头,2.54mm,2x1,金,TH | 伍尔特电子 (Wurth Elektronik) | 61300211121 |
| 4 | 4 | P3、P4、P5、P6 | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | Wurth Elektronik | 61300311121 |
| 5 | 10 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10 | 测试点,微型,SMT | Keystone | 5019 |
| 6 | 4 | H1、H2、H3、H4 | Bumpon,Hemisphere,0.44 X 0.20,Clear | 3M | SJ-5303 (CLEAR) |
| 7 | 1 | U1 | IC,ISO1640,SMT,SOIC8D EMC 性能优异的双向 I2C 数字隔离器 | 德州仪器 (TI) | ISO1640D |