ZHCUAE4A September   2020  – October 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3隔离式 I2C 收发器的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

EVM 设置和操作

警告:

请注意,该 EVM 仅用于运行参数性能评估,不适用于隔离电压测试。施加超出隔离器最大建议工作电压 5.5V 的电压可能会损坏 EVM。

本部分描述了用于参数性能评估的 EVM 设置和操作。图 4-1 显示了 EVM 的基本设置,其中包含评估隔离器性能所需的两个电源。通过将电压连接到 ISO164x 器件数据表中建议工作范围内的 Vcc1 和 Vcc2 来为该评估模块供电。Vcc1 和 Vcc2 电源的典型电压电平为 3.3V 和 5V。可以使用单独的电源来提供每个电源电压,并且它们不需要具有相同的值。如果要在相同的电源电压下评估两侧,则只需一个电源即可为 EVM 的两侧供电。

GUID-20200924-CA0I-ZSTF-2GMZ-LMBV0TRJ3VVJ-low.gif图 4-1 基本 EVM 操作

尽管 ISO1640 和 ISO1641 器件具有双向数据通道,但当 1 侧(SDA1 和 SCL1)连接到 I2C 网络的单个控制器或节点,而 2 侧(SDA2 和 SCL2)连接到 I2C 总线时,器件性能最佳。请注意,如果使用 ISO1641,在 SCL2 引脚上提供输入信号不会在 SCL1 上产生任何变化的输出:SCL1 保持上拉至 Vcc1

表 4-1 显示了基本测试的跳线配置信息。

表 4-1 跳线说明
标签 说明
U1 ISO164xD,默认安装 ISO1640D
U2 ISO1640DW/ISO1641DW,默认不安装
P1 用于 1 侧电源 Vcc1 的 2 引脚跳线
P2 用于 2 侧电源 Vcc2 的 2 引脚跳线
P3 连接至 Vcc1、GND1 和 SDA1 的 3 引脚跳线
P4 连接至 Vcc2、GND2 和 SDA2 的 3 引脚跳线
P5 连接至 Vcc1、GND1 和 SCL1 的 3 引脚跳线
P6 连接至 Vcc2、GND2 和 SCL2 的 3 引脚跳线