ZHCUAE4A September   2020  – October 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3隔离式 I2C 收发器的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

隔离式 I2C 收发器的引脚配置

图 3-1 显示了采用 D 和 DW 封装的 ISO1640 和 ISO1641 的引脚配置。

GUID-20200923-CA0I-MG9G-0SPH-TDWK1Q9D1Z11-low.gif图 3-1 ISO1640 和 ISO1641 引脚排列

EVM PCB 如图 3-2 所示,随附一个安装在 U1 位置的 ISO1640D。不过,也可以通过替换 U1 位置随附的 ISO1640D 器件来将该 EVM 配置为评估 ISO1641D,或通过移除 U1 位置的器件并在 U2 位置焊接 ISO1640DW 或 ISO1641DW 来将该 EVM 配置为评估 ISO1640DW 和 ISO1641DW 器件。

GUID-20200924-CA0I-GRDC-CPWX-FTMRW4BM6ZVW-low.gif图 3-2 ISO1640DEVM 顶视图