ZHCUAE4A September   2020  – October 2022 ISO1640

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3隔离式 I2C 收发器的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

引言

本用户指南介绍了用于此 EVM 的典型实验室设置。

警告:

此评估模块 (EVM) 仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。即使 I2C 器件具有电隔离保护,也不要使用该 EVM 进行隔离电压测试。为防止损坏此 EVM,任何用作电源或数字输入/输出的电压都必须保持在 0V 至 5.5V 的建议工作电压范围内。

超出指定输入电压范围并施加超出指定输出范围的负载可能会导致 EVM 出现意外运行和不可逆转的损坏。如果对输入电压范围或负载规格有疑问,请在连接电源之前联系 TI 现场代表或在 e2e.ti.com/ 上创建新问题。