ZHCUAE4A September 2020 – October 2022
本用户指南介绍了适用于 TI 的 ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 收发器的 ISO1640DEVM 评估模块 (EVM)。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,以便快速开发和分析使用 TI ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 器件(采用 8 引脚 D 封装和 16 引脚 DW 封装)的数据传输系统。