ZHCUAE4A September   2020  – October 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3隔离式 I2C 收发器的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

概述

ISO164x 系列器件为兼容 I2C 接口的低功耗双向隔离器。通过德州仪器 (TI) 隔离技术,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离。带有 B 后缀的器件是 3kVRMS 基本隔离式收发器,而不带 B 后缀的器件是 5kVRMS 增强型隔离式器件。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压,隔离不同的接地端并防止噪声电流进入隔离式接地端,从而避免其干扰或损坏敏感电路。

ISO1640 具有两个用于时钟和数据线的双向通道,适用于多主器件和时钟扩展应用。ISO1641 具有双向数据和单向时钟通道,适用于具有单个主器件且不实现时钟扩展功能的应用。

这些器件通过引入静态电压偏移 (SVO) 实现隔离式双向通信,使 1 侧低电平输出大于 1 侧低电平输入,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。

该 EVM 可用于评估 ISO1640 和 ISO1641 器件的不同系统参数。测试信号和序列可以应用于器件通道,以评估不同器件条件下的传播延迟、上升/下降时间和功耗等参数的性能特征。用户可以在自己的实验室环境中评估这些参数。

通过将 ISO1640DW 或 ISO1641DW 器件焊接到 U2 着陆焊盘元件中并从 U1 位置移除 ISO164xD 器件,该 EVM 可在物理上支持对这两款器件进行评估。

注: 确保不同时在 U1 和 U2 安装器件。

如果 ISO1641 器件由用户进行评估,请注意 SCL 通道不支持双向操作,尽管 DW-IC 焊盘图案与其他隔离器器件相同,但这些器件的引脚配置可能与 ISO1640DW 和 ISO1641DW 不同,不应该安装在该 EVM 上。