ZHCUA77A June   2020  – January 2022 LP87702-Q1

 

  1.   使用 LP87702K-Q1 的 xWR 雷达电源设计
  2. 1引言
  3. 2xWR 电源要求
    1. 2.1 推荐的电源电压要求
    2. 2.2 输入电源电流要求
    3. 2.3 输入电源纹波要求
  4. 3电源解决方案
    1. 3.1 1.0V 和 1.8V 射频电源轨 LC 滤波器
  5. 4测量
  6. 5原理图
  7. 6物料清单
  8. 7结论
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

使用 LP87702K-Q1 的 xWR 雷达电源设计

本文详细介绍了使用 LP87702K-Q1 电源管理集成电路的 AWR 和 IWR 雷达应用电源解决方案的设计注意事项。支持的雷达器件包括汽车类 AWR1443、AWR1642、AWR1843 和 AWR6843 传感器以及工业类 IWR1443、IWR1642、IWR1843 和 IWR6843 传感器。这种设计的主要益处在于,它不需要使用 LDO,可提高系统的整体效率;因此,不使用 LDO 可提高热性能,同时可用低成本的 LC 滤波器实现 xWR 噪声性能。此电源解决方案假定输入电压为 3 到 36V,使用 LM61460-Q1 可转换为 3.3V 电压。

图 1-1 简要方框图