ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
1.0V 射频和 1.8V 射频电源轨有非常严格的纹波规格,因为这两种电源轨的纹波噪声会影响射频性能。3.3V 和 1.2V 电源轨的纹波不会直接影响射频性能,但是系统级别的噪声耦合会影响射频性能;因此同样有必要最大限度地减少纹波。开关稳压器在开关频率下会产生基本的纹波噪声,而这种噪声需要减少。表 2-4 提供了 AWR 器件纹波噪声规格。此纹波规格假定目标杂散电平为 -105dBc。如果基于系统要求可以接受更高的杂散电平,则可以放宽纹波规格。电源纹波和杂散电平之间有一种 dB 到 dB 的相关性。例如,电源纹波上升 1dB 会导致杂散电平上升 1dB。
| 频率 (kHz) | 射频电源轨 | VCO/中频电源轨 | |
|---|---|---|---|
| 1.0V(内部 LDO 旁路)(µVRMS) | 1.3V (µVRMS) | 1.8V (µVRMS) | |
| 137.5 | 7 | 648 | 83 |
| 275 | 5 | 76 | 21 |
| 550 | 3 | 22 | 11 |
| 1100 | 2 | 4 | 6 |
| 2200 | 11 | 82 | 13 |
| 4200 | 13 | 93 | 19 |
| 6600 | 22 | 117 | 29 |