下面介绍了 TI 雷达处理器的电源设计挑战,以及 TI 雷达处理器在此设计中的解决方法。
- 1.0V/1.3V 射频和 1.8V 射频电源轨有非常严格的纹波规格(以 μV 范围表示),要让开关稳压器符合此类低纹波规格非常具有挑战性。
- 过去,人们在射频电源轨上使用 LDO,但 LDO 解决方案的热性能较差并且会增加成本。
- 在开关稳压器和 AWR 电源轨之间使用了一个低成本 LC 滤波器来过滤纹波。应仔细选择 LC 滤波器,因为电感大会导致负载瞬态稳定或振铃问题,也会增加它们之间的压降。较小的电感则不能提供足够的滤波性能。
- 所有电源轨应当处于额定电压电平 ±5%(除了 1.2V 的 -5% 和 +10% 要求)的范围内且增加的振铃会导致超出规格。
- 理想情况下,所有振铃应当快速稳定(在 ADC 开始时间前)以避免与电源稳定噪声相关的杂散。
- 更高的稳压器开关频率可帮助减小 LC 滤波器尺寸,也会提高稳压器带宽,以最大限度地减少负载瞬变期间的电压下冲或过冲。所有 TI 雷达 PMIC 供电射频电源轨都使用 4MHz 或更高的开关频率。
- LC 滤波器放置在开关变压器调节环路之外。L(铁氧体磁珠)的位置接近稳压器输出,而此 LC 滤波器的 C(电容器)包括 AWR 电源引脚的去耦电容器。
- PCB 尺寸非常有限,因此有必要在 USRR、SRR 和某些 MRR 应用中采用极小的电源管理解决方案。
- 电路板温度上升会影响 AWR 射频性能,因此有必要降低 PMIC 和稳压器加热导致的电路板温度升高所带来的影响。也有些雷达应用涉及使用塑料外壳,而热管理也变得非常关键。
- 雷达传感器的系统级安全要求正在不断提高,因此有必要使用可满足系统级安全目标(PMIC l 级别的 ASIL-B 或 ASIL-C)的 PMIC。