ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
表 2-2 提供峰值电源电流规格,表 2-3 提供平均功率数值。典型电源电流和平均功率因应用软件和线性调频脉冲配置而异。
| 电源名称 | 说明 | 最大值 (mA) |
|---|---|---|
| VDDIN、VIN_SRAM、VNWA | 由 1.2V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流。 | 1000 |
| VIN_13RF1、VIN_13RF2 | 由 1.3V 或 1.0V(2 TX、4 RX 同步)电源轨驱动的所有节点消耗的总电流。(1) | 2000 |
| VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO | 由 1.8V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流。 | 850 |
| VIOIN | 由 3.3V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流。 | 50 |
| 条件 | 说明 | 典型 (W) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.0V 内部 LDO 旁路模式 | 25 % 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复杂收发器,25ms 帧时间,128 个线性调频脉冲、128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(25% 占空比)且 DSP 有效。 | 1.3 |
| 2TX、4RX | 1.38 | |||
| 50 % 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复杂收发器,25ms 帧时间,256 个线性调频脉冲、128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(50% 占空比)且 DSP 有效。 | 1.77 | |
| 2TX、4RX | 1.92 | |||
| 1.3V 内部 LDO 使能模式 | 25 % 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复杂收发器,25ms 帧时间,128 个线性调频脉冲、128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(25% 占空比)且 DSP 有效。 | 1.4 |
| 2TX、4RX | 1.48 | |||
| 50 % 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复杂收发器,25ms 帧时间,256 个线性调频脉冲、128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(50% 占空比)且 DSP 有效。 | 1.94 | |
| 2TX、4RX | 2.14 | |||