ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
借助本文介绍的采用 LP87702K-Q1、TPS62811-Q1 以及 LM61460-Q1 器件的这种解决方案,可以在满足 xWR 雷达应用电源要求的同时保持良好的效率。得益于外部元件数量的减少,解决方案的尺寸紧凑,且成本更低。此参考设计还包括符合适用 ISO 26262 要求的 SafeTI™ 元件。
此外,还提供了 LP8770 FMEDA 和“功能安全手册”以支持符合 ASIL 标准的系统设计。这些文档可从 LP87702-Q1 产品页面索取。