ZHCU765C April   2021  – September 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 OPA365-Q1 (50MHz)
      2. 2.3.2 OPA607-Q1 (50MHz)
      3. 2.3.3 OPA836(与 OPA2836-Q1 相同)(205MHz)
      4. 2.3.4 OPA863 (50MHz)
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1.      19
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

说明

该参考设计演示了宽增益带宽积 (GBWP) 放大器在具有快速开关频率的低侧电流检测应用中的优势。该设计多路复用 OPA365-Q1、OPA836、OPA863 和 OPA607-Q1 以监测低侧 1mΩ 分流电阻器。示例应用包括用于电机、大电流和高速电机、高频开关电源、车载充电器 (OBC) 和故障检测硬件的单分流器低侧检测。特色高速放大器配置为 33V/V 的增益,用于宽动态范围电流监测和检测 ±50A 以上的瞬态。在该配置下,每个放大器可以在 0.5μs 内建立大信号阶跃响应,并精确驱动大多数 TI 微控制器中用于电机控制的 2MSPS、12 位内部 ADC 的典型 250ns 采集周期。这些增强功能的成本和功耗与低带宽器件相似。