ZHCU765C
April 2021 – September 2022
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
OPA365-Q1 (50MHz)
2.3.2
OPA607-Q1 (50MHz)
2.3.3
OPA836(与 OPA2836-Q1 相同)(205MHz)
2.3.4
OPA863 (50MHz)
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
测试设置
19
3.3
测试结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
材料清单
4.2
文档支持
4.3
支持资源
4.4
商标
5
作者简介
6
修订历史记录
特性
比较 4 个放大器和/或电路
可根据需要配置分流电阻器和增益电阻器
放大器 GBWP:
OPA365-Q1 = 50MHz
OPA836(与 OPA2836-Q1 相同)= 205MHz
OPA863 = 50MHz
OPA607-Q1 = 50MHz
1% 稳定时间 ≤ 0.5us
2W、1mΩ 分流电阻器(2512 封装)
≤ 250ns 0.5LSB 小信号稳定时间,可支持采样率为 2MSPS 的 12 位 3.3V ADC
< 250μV
RMS
总噪声
可以有线方式连接到现有应用以进行快速验证