ZHCU765C
April 2021 – September 2022
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
OPA365-Q1 (50MHz)
2.3.2
OPA607-Q1 (50MHz)
2.3.3
OPA836(与 OPA2836-Q1 相同)(205MHz)
2.3.4
OPA863 (50MHz)
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
测试设置
19
3.3
测试结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
材料清单
4.2
文档支持
4.3
支持资源
4.4
商标
5
作者简介
6
修订历史记录
3.2
测试设置
调整或移除反馈和增益元件以提供更少或额外的增益和滤波。在使用反馈电容器时,请注意可能会无意中创建积分放大器电路。以下测量不使用外部电容器(请参阅
解补偿放大器稳定电路
设计中所述的 OPA607 低增益稳定,以使用 OPA607 实现小于 5V/V 的增益)。
图 3-1
显示了全部四个放大器的红色测试点电源 V
S+
和黄色测试点电源 V
S-
。黑色测试点连接到机箱接地端,并通过铁氧体磁珠 L2 短接到黄色测试点 V
S-
。L2 可以断开以启用双极电源,以便与以接地为基准的测试设备配合使用。
总电源电压不应高于 5V 以避免损坏放大器。为避免损坏典型的目标 ADC,该测试使用 3.3V
S
。默认放大器输出基准为 1/2 Vs;对于零电流,放大器的输出为 1.65V。
将示波器输入设置为高阻抗模式并将 BNC 输出(标记为 J2)连接到示波器。或者,可以将测试点 V
o
与挂钩探头引线配合使用。
将函数发生器连接到 J3 BNC 输入端。
将输入滑动开关和输出滑动开关设置到相同的增量位置,以启用相应的放大器。当两个开关都处于位置 1 时,OPA365-Q1 启用。
打开系统电源并使用示波器比较四款不同的放大器器件和/或电路配置的上升时间、噪声、THD 和过驱动恢复时间