ZHCU765C April 2021 – September 2022
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 瞬态测量范围 | ±50A(Vcc = 3.3V,增益 = 33V/V,Rsh = 1mΩ) |
| 连续分流电流 | ≤ 45Arms(2W,1mΩ) ≤ 63Arms(2W,0.5mΩ) |
| 最小脉冲宽度:增益 = 100 V/V | OPA365-Q1:2μs |
| OPA2836-Q1:0.5μs | |
OPA863:2μs | |
| OPA607-Q1:1μs | |
| 输出范围(3.3V 电源) | OPA365-Q1:0.010 V 至 3.29 V |
| OPA2836-Q1:0.15 V 至 3.1 V | |
OPA863:0.14 V 至 3.16 V | |
| OPA607-Q1:0.012 V 至 3.292 V |