ZHCU765C April   2021  – September 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 OPA365-Q1 (50MHz)
      2. 2.3.2 OPA607-Q1 (50MHz)
      3. 2.3.3 OPA836(与 OPA2836-Q1 相同)(205MHz)
      4. 2.3.4 OPA863 (50MHz)
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1.      19
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

系统说明

低侧电流分流器是一种用于测量高达 ±100A 宽带电流信号的简单、低成本的方法,与磁性和同相电流检测相比,具有更高的精度和动态范围。

在电流分流电路中,放大器的增益 (AV/V) 需要尽可能降低分流功率 (Wshunt) 并将分流器的电压信号放大到整个 ADC 输入范围。足够的增益可实现尽可能小的分流电阻 (Rshunt) 并确保将尽可能大的信噪比发送至模数转换器 (ADC)。放大器的带宽需要测量一个短的最小脉冲宽度,以便高脉宽调制频率 (fPWM) 可用于控制相电流。本设计指南将比较三款高增益带宽积器件,并讨论快速精确的电流检测的必要注意事项。

Rogowski 线圈和电流互感器等磁性解决方案经过优化,可以测量某个频率范围内的交流电流,但其带宽和动态范围受到磁场强度和电流频率之间微分关系的限制。直流电流无法测量,并且会使电流互感器的铁芯饱和。或者,同相分流监控器需要一个输入共模电压范围高达或高于最大系统电压的放大器。开关期间出现的大输入共模阶跃会将噪声注入到测量中。该方法会增加整体设计的复杂性和成本。低侧分流器可以在宽带宽范围内测量宽范围电流,并尽可能地降低设计复杂性和成本。