ZHCU765C April   2021  – September 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 OPA365-Q1 (50MHz)
      2. 2.3.2 OPA607-Q1 (50MHz)
      3. 2.3.3 OPA836(与 OPA2836-Q1 相同)(205MHz)
      4. 2.3.4 OPA863 (50MHz)
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1.      19
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

系统概述

低侧电流检测电路的一个问题是,由于接地平面阻抗,大电流和/或非常快的电流会导致在分流器下方局部接地电压发生变化。因此,需要采用差分放大器配置(图 2-1 和图 2-2)来直接测量分流电阻器上的差分电压。

同相增益和反相增益可给出相似的结果,并且任一增益极性都可用于满足硬件系统要求。

要使用单个正电源测量双向电流,必须通过向放大器提供基准电压(图 2-1,VREF)将 0A 的输出电压偏移至 1/2 Vs。确保该基准电压具有低噪声并以与 ADC 相同的模拟接地端为基准的一种便捷方法是将一个分压器放置在靠近微控制器模拟电压基准输入的位置,并使用另一个放大器(图 2-1,IOP1)来缓冲该电压。基准放大器可以为全部三个低侧分流监控放大器提供该低噪声、低阻抗、1/2 Vs 基准电压。

GUID-20210219-CA0I-L2ZJ-CCWD-L1DKH8HSGHHP-low.gif图 2-1 具有模拟接地基准电压和输入保护二极管的差分放大器
GUID-20210303-CA0I-GS5C-D2SP-ZMJXPRRL89FK-low.gif图 2-2 具有本地戴维南等效基准电压的差动放大器

在低成本、低电流应用中,电压基准放大器和 10kΩ 串联电阻器(图 2-1,R6)可以替换为每个放大器的戴维南等效电阻分压器,这正是本参考设计所采用的方法。使用无缓冲分压器的缺点是,当放大器靠近分流器时,由大分流电流引起的接地反弹可能会包含在基准电压中,从而使发送到 ADC 的测量值发生偏移。