ZHCU765C April   2021  – September 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 OPA365-Q1 (50MHz)
      2. 2.3.2 OPA607-Q1 (50MHz)
      3. 2.3.3 OPA836(与 OPA2836-Q1 相同)(205MHz)
      4. 2.3.4 OPA863 (50MHz)
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1.      19
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 6修订历史记录

硬件要求

  • 带 BNC 电缆(如果使用板载分流器,则为电流路径)的函数发生器
  • 带 BNC 电缆的示波器
  • 带挂钩连接器电缆的直流工作台电源
  • 用于每个测试的增益的 0603 增益电阻器 (Rg)。对于小于 20V/V 的增益,反馈电阻 (Rf) 为 1kΩ;对于高增益,反馈电阻为 10kΩ。考虑到函数发生器的 50Ω 源阻抗,IN+ 增益电阻器应比 IN- 增益电阻器小 50Ω。

    • 增益,Rg:1V/V,1kΩ;5V/V,200Ω;10V/V,100Ω;20V/V,200Ω;200V/V,50Ω