ZHCT382 January   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1. 引言
  2. 选择并约束应用程序
  3. 设计第二级滤波器
  4. 电压模式控制架构
  5. D-CAP3 控制架构
  6. 高级电流模式 (ACM) 控制架构
  7. 效率损失
  8. 结论
  9. 参考文献
  10. 10相关网站

引言

具有集成点对点串行通信或模拟前端 (AFE) 的高级处理器和片上系统 (SoC) 的电源需要具有低输出电压纹波,才能保持信号完整性并提高性能。处理器负载点 (POL) 电源的输出电压纹波要求可能低于 2mV,这大约是典型纹波设计的十分之一,这给同步降压转换器带来了严重的设计限制。由于处理器的输出电流要求超出了线性后置稳压器的能力,因此采用具有更高开关频率和额外输出电容的第二级滤波器可大大减少 POL 纹波。同步降压转换器具有多种不同的控制架构,每种架构都具有独特方法,可在低纹波电压设计下确保稳定性。本文比较了实现 1mV 输出电压纹波的三种不同控制架构:外部补偿电压模式、恒定导通时间和可选补偿电流模式,并提供了使用相同电气规格的测试数据以及输出电压纹波、解决方案尺寸、负载瞬态和效率的比较结果。