ZHCT382 January   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1. 1 引言
  2. 2 选择并约束应用程序
  3. 3 设计第二级滤波器
  4. 4 电压模式控制架构
  5. 5 D-CAP3 控制架构
  6. 6 高级电流模式 (ACM) 控制架构
  7. 7 效率损失
  8. 8 结论
  9. 9 参考文献
  10. 10相关网站

电压模式控制架构

通过将输出电压和基准电压的电压误差信号与恒定锯齿-斜坡波形进行比较,可实现具有电压模式控制架构的脉宽调制 (PWM)。斜坡由振荡器发出的时钟信号启动。TPS56121 采用外部补偿 3 类补偿来寻址双极功率级,从而允许在添加第二级滤波器后对转换器进行重新补偿。在添加第二级滤波器后调整外部电阻器和电容器值可确保稳定性。在没有额外滤波器的情况下,输出电压峰峰值纹波为 4.8mV。应用额外滤波器后,输出电压纹波为 1.9mV(如图 4-1 所示)。在这种情况下,TPS56121 设计无需调节环路补偿即可确保稳定性。图 4-2 显示了具有 10A 负载阶跃的负载瞬态波形,并且实施第二级滤波器后的输出电压波形没有不稳定的迹象。

GUID-20221208-SS0I-XGG8-FBK1-6LRV9TTPMQX1-low.png图 4-1 具有和不具有额外第二级滤波器的 TPS56121 输出电压纹波。
GUID-20221208-SS0I-FDB2-8HNS-PJC5SSMDTS6R-low.png图 4-2 使用电压模式控制的 TPS56121 的瞬态响应。