ZHCT382 January 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
即使使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,通过降压转换器的电感器和电容器 (LC) 输出滤波器来实现低输出电压纹波也是不切实际的。要实现低于 5mV 的输出纹波,设计人员可能需要使用第二级 LC 滤波器。有关第二级滤波器设计或纹波测量技术的更多信息,请参阅资源部分。可使用Equation1 并求解 L2 来计算第二级滤波器的电感器值。电感器 L2 是第二级电感器,C1 是降压转换器的初级输出电容器,C2 是第二级电容器网络。所有三种设计都使用了相同的第二级滤波器(如表 3-1 所示),占用了 92mm2 的电路板面积(如图 3-1 所示)。
| 器件型号 | 控制架构 | 开关频率 | 第二级电感 | 第二级电容 |
|---|---|---|---|---|
| TPS548A28 | D-CAP3 | 800kHz | 2 x 0.68µH | 4 x 100µF + 0.1µF |
| TPS543B22 | ACM | 1000kHz | 2 x 0.68µH | 4 x 100µF + 0.1µF |
| TPS56121 | 电压模式 | 500kHz | 2 x 0.68µH | 4 x 100µF + 0.1µF |
图 3-1 第二级滤波器的电路板面积为 92mm2。选择第二级电感器值 (L2) 并组装元件后,下一步是通过增加第二级电感和电容来重新补偿直流/直流转换器的控制环路,以确保稳定性。必须指出的是,每个控制架构都有自己独特的技术,可在添加第二级滤波器后重新补偿控制环路(如需)。我们对每个控制架构的输出电压纹波、效率损失和稳定性进行了评估并汇总出结果。