ZHCT382 January   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1. 1 引言
  2. 2 选择并约束应用程序
  3. 3 设计第二级滤波器
  4. 4 电压模式控制架构
  5. 5 D-CAP3 控制架构
  6. 6 高级电流模式 (ACM) 控制架构
  7. 7 效率损失
  8. 8 结论
  9. 9 参考文献
  10. 10相关网站

D-CAP3 控制架构

D-CAP3 使用一次性计时器生成与输入电压和输出电压成正比的导通时间脉冲。当下降反馈电压等于基准电压时,将生成新的 PWM 导通脉冲。斜坡由输出电感器仿真。来自内部纹波注入电路的信号直接馈入比较器,消除了其失调电压,从而减少了对电容器 ESR 输出电压纹波的需求。D-CAP3 和其他恒定导通时间转换器的优势之一是无需额外的环路补偿电路。但是,如果器件支持此功能,并且在输出电压反馈电阻分压器网络中添加了前馈电容,则控制环路的功能可通过可调斜坡进行调整。在没有额外滤波器的情况下,TPS548A28 输出电压峰峰值纹波为 7.6mV。应用额外滤波器后,输出电压纹波为 2.3mV(如图 5-1 所示)。在此情况下,TPS548A28 设计无需进行调整即可确保稳定性。图 5-2 显示了与之前的转换器具有相同 10A 负载阶跃的负载瞬态波形,并且实施第二级滤波器后的输出电压波形没有不稳定的迹象。

GUID-20221208-SS0I-VP3B-4RNN-565X3CVNCQKQ-low.png图 5-1 具有和不具有额外第二级滤波器的 TPS548A28 输出电压纹波。
GUID-20221208-SS0I-PFNH-ST6S-GFDGMVSDLPMJ-low.png图 5-2 使用 D-CAP3 控制的 TPS548A28 的瞬态响应。