ZHCT382 January   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1. 1 引言
  2. 2 选择并约束应用程序
  3. 3 设计第二级滤波器
  4. 4 电压模式控制架构
  5. 5 D-CAP3 控制架构
  6. 6 高级电流模式 (ACM) 控制架构
  7. 7 效率损失
  8. 8 结论
  9. 9 参考文献
  10. 10相关网站

高级电流模式 (ACM) 控制架构

内部补偿 ACM 是基于纹波的峰值电流模式控制方案,它使用内部生成的斜坡来表示电感器电流。这种控制模式可在非线性控制模式(如 D-CAP3)的更快瞬态响应速度与其他外部补偿固定频率控制架构(如电压模式控制)的广泛电容器稳定性之间实现平衡。ACM 是一种较新的控制架构,它允许使用单个电阻器(而非电阻器和电容器网络)对环路进行补偿。TPS543B22 具有三个可选 PWM 斜坡选项,可在实施第二级滤波器时优化控制环路性能。有趣的是,我们注意到它的评估模块在电路板上具有电容器和电感器焊盘,可方便地容纳第二级滤波器元件。在没有额外滤波器的情况下,TPS543B22 输出电压峰峰值纹波为 7.4mV。应用额外滤波器后,输出电压纹波为 1.3mV(如图 6-1 所示)。TPS543B22 设计无需调整斜坡即可确保稳定性。图 6-2 显示了与之前的转换器具有相同 10A 负载阶跃的负载瞬态波形,并且实施第二级滤波器后的输出电压波形没有不稳定的迹象。

GUID-20221208-SS0I-VWTS-NP7V-N0DKQPBRKD3N-low.png图 6-1 具有和不具有额外第二级滤波器的 TPS543B22 输出电压纹波。
GUID-20221208-SS0I-D8BG-LPDF-LPQPNN2QDBBS-low.png图 6-2 使用 ACM 控制的 TPS543B22 的瞬态响应。