ZHCT382
January 2023
TPS543B22
,
TPS548A28
,
TPS56121
1
引言
2
选择并约束应用程序
3
设计第二级滤波器
4
电压模式控制架构
5
D-CAP3 控制架构
6
高级电流模式 (ACM) 控制架构
7
效率损失
8
结论
9
参考文献
10
相关网站
10
相关网站
TPS548A28
- 具有遥感功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器
TPS543B22
- 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器
TPS56121
- 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
TPS7A54
- 4A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器