ZHCT382 January   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1. 1 引言
  2. 2 选择并约束应用程序
  3. 3 设计第二级滤波器
  4. 4 电压模式控制架构
  5. 5 D-CAP3 控制架构
  6. 6 高级电流模式 (ACM) 控制架构
  7. 7 效率损失
  8. 8 结论
  9. 9 参考文献
  10. 10相关网站

结论

第二级滤波器是一种简单、小巧、高效且低成本的解决方案,可为高电流负载设计提供低输出电压纹波。没有适用于每种设计情况的完美控制模式,但可以在许多降压转换器控制架构中实施第二级滤波器。如果您使用网络接口卡 SoC 或是使用 AFE 的远程无线电单元进行设计,则第二级滤波器可提供比标准降压转换器低得多的纹波。表 8-1 总结了与每个器件相关的纹波以及效率和尺寸权衡。

表 8-1 纹波、尺寸和效率权衡。
器件 电流功能 (A) 控制架构 纹波电压 (mV) 滤波器尺寸 功率损耗影响 (W)
TPS543B22 20 ACM 1.3 92mm2 0.020
TPS548A28 15 D-CAP3 2.3 92mm2 0.021
TPS56121 15 电压模式 1.9 92mm2 0.028